Feedback

언어 선택

닫기

식품산업속의 파이스마트(piSMART®)

파이스마트(piSMART®)는 인더스트리 4.0 식품산업의 생산성에 기여한다

날짜 2018-03-14

파이아브(Piab)의 파이스마트(piSMART®) 진공기술은 식품산업의 산업혁명 4.0의 변환에 기여하고 있습니다.

타비, 스웨덴 – 점점 더 지능화되고 인터넷에 연결된 식품산업의 시스템으로의 원활한 전환 약속을 위해, 파이아브(Piab)는 가장 진보된 진공장비의 파이스마트(piSMART®) 버전을 소개합니다. 주로 생산성 및 에너지-효율성을 높이기 위하여 파이스마트(piSMART®) 시스템은 또한 공정이 식품 위생 및 식품 안전에 과한 규정 및 표준을 항상 준수하도록 보장하는 새로운 도구를 제공합니다.

식품산업에서 청결함이 매우 중요하므로 상태모니터링 및 유지보수 예측을 위한 새로운 "빅 데이터" 분석 도구가 특히 환영받을 것입니다. 이러한 도구에 대한 데이터는 장비에 전략적으로 배치된 센서 및 클라우드에서 공급되며 운영자 제어 및 자동제어프로세스를 지원합니다.

자동튜닝, 시뮬레이션 및 실시간 조절은 파이아브(Piab)가 진공제품 중 일부에서 이미 구현한 고급 기능인 자동레벨결정(Automatic Level Determination, ALD), 자동상태모니터링(Automatic Condition Monitoring, ACM), 지능적진공파기(Intelligent Blow-Off , IBO), 자체흡착제어(Self-Adhesion Control, SAC) 및 에너지 절감(Energy Saving, ES) 기능이 있습니다.

파이아브(Piab)의 주력 일체형 진공이젝터 시리즈인 파이콤팩트(piCOMPACT®)를 시작으로, 파이스마트(piSMART®)의 추가는 결국 컨베이어 및 리프팅 시스템 뿐만 아니라 다른 첨단 이젝터로 확장될 것입니다. 파이콤팩트(piCOMPACT®)는 온보드 인텔리전스의 높은 수준을 가능하게 하는 필드버스 독립적인 입/출력 기술 IO-Link를 통해 이미 제공되고 있습니다. 파이아브(Piab)의 IO-Link 채택은 인더스트리 4.0 프로세싱 유닛에서 요구되는 상호운용성의 중요한 열쇠이며 파이스마트(piSMART®)의 추가로 파이아브(Piab)는 이제 4차 산업혁명을 실현될 클라우드 기반 "빅 데이터"에 의해 지원되는 더 높은 수준의 프로세스 제어가 준비되어 있음을 보여줍니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업분야의 수 천명의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 파이아브(Piab)는 430명의 직원가 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그립핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 74
이메일: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의