种类
- 0125576
- 0125574
- 0125578
- 0125575
- 0125573
- 0125577
- 0109231
- 0120992
- 0120993
- 0121009
- 0121014
- 0121020
- 0125582
- 0125580
- 0125584
- 0125581
- 0125579
- 0125583
- 0121030
- 0121042
- 0121060
- 0121029
- 0121043
- 0121061
通用
物料
Al , Ceramic , CuZn , 丁腈橡胶 , PU型聚氨酯 , SS , Steel
最小噪声级
66 - 68 dBA
最低温度
-30 - 70 °C
最小重量
865 - 910 g
机械数据
作用距离
0-360 º
作用距离/冲程
50 mm
最大垂直负载
700 N
最大弹簧弹力
66.7 N
性能
最小进气压力 ()
0.25 - 0.55 MPa
气动数据
最大真空流量范围
0.68 Nl/s
使用寿命 ()
10000000 循环次数
内部容积 ()
13.8 cm³
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF