种类
- 0206371
- 0207021
- 0207022
- 0207023
- 0207024
- 0207025
- 0207026
- 0207027
- 0207028
特性
- 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
- 耐久型高端硅橡胶材料。
- 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
- 适用于果仁糖应用,例如巧克力。
- 提供带外螺纹的食品级可检出型塑料接头或耐酸不锈钢接头供选。
- 卫生型设计,易于清洗。表面无凹陷,不会造成灰尘/污垢堆积。
食品和饮料
包装
- 直接接触食物
通用
物料
硅树脂
Characteristics
FDA 可检测
吸盘型号
P-D
最大拧紧力矩
13 Nm
容积
6.2 cm³
最小重量
6.2 g
配件
物料
Composite
接头选件
无
接头尺寸
1/8"
接头类型
外螺纹
接头类型
G螺纹
尺寸
高度
36.5 mm
最小外径
26.9 mm
机械数据
Nm
9.59 lb ft
性能 - 提升力
P-D27 Dry metal sheet
2.95 -inHg
0.72 lbf
1.71 lbf
20 -kPa
5.5 N
13.5 N
40 -kPa
8.1 N
21.4 N
材料
型号
Silicone (SIL detectable FCM)
颜色
Blue
温度
-40 - 200 °C
硬度
40 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF