产品配置
产品名称
配置
piINLINE®plus
VGS™2010
VGS™3010
VGS™3040
VGS™5010
piSAFE®
VGS™3040 自带反吹功能
VGS™3040 自带 piSAVE® 功能
VGS™3040自带安装模块
VGS™3040 自带缓冲杆
VGS™3040 自带 piSAVE® 释放功能
VGS™2010 BX25P
VGS™2010 FC20P
VGS™2010 FC25P
VGS™2010 OB20x60P
VGS™2010 OF10x30P
VGS™2010 OF15x45P
VGS™5010 BF110P
VGS™5010 BL50-3P
VGS™5010 BX110P
VGS™5010 BX75P
VGS™5010 F110P
VGS™5010 OB65x170P
VGS™3040与piSAVE® release和onoff
COMPACT10E
piCOMPACT®23 SMART
piCOMPACT®10X SMART
piCOMPACT®10X
Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Function Ejector - MFE
piPUMP 10x
piPUMP 23
P3010
P3010 AVM™2
P3010 快速释放模块
P3010 节能
P3010 电磁阀
P3010 可调型真空开关,模拟信号输出
P3010可调型真空开关,LED显示
P3010 通用型真空开关
P3010预设迷你型真空开关, 快插连接
P3010预设迷你型真空开关, 螺纹连接
P3010 CU
P5010
P5010 AVM™2
P5010 CU
P5010 ES
piCLASSIC Xi40-3
piCLASSIC Si32-3 节能
piCLASSIC Pi48-3 节能
piCLASSIC Xi40-3 节能
piCLASSIC Si32-3
piCLASSIC Si32-3 piSAVE® 优化
piCLASSIC Pi48-3
piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® 优化
piCLASSIC Xi40-3 piSAVE®优化
P6010
P6010 AVM™2
P6010 Classic
P6010 CU
P6010 PCC
P6040
piCHIP
P6040 V30功能
P6040 带节能功能
piGRIP®
piSOFTGRIP®
PAF
B13-2
B26
B65
B65 FCM
B90
B90 FCM
PAB
配置你的波纹吸盘
配置你的吸盘用于食品接触的材料(FDA & EU), 不可检测
Configure your bellows suction cups for mark free
BXP
BGX
PAXB
MX
ECX
FCX
PAOB
OBL
PAOF
RB20x45
RB30x55
RBL20x45
RBL30x55
RBL60x60
Flexible Suction Cup Mount
配置您的PMAT 系统
旋转臂滑上
旋臂夹紧
piCOBOT®
piCOBOT® L
piCOBOT® Foam Grippers
Kenos® KCS
Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® Safe&Light - KSL
Kenos真空抓具——KVG60
Kenos真空抓具——KVG60C
Kenos真空抓具——KVG120
Kenos真空抓具——KVG120C
Kenos真空抓具——KHVG
Kenos真空抓具——KBC
Kenos真空抓具——KSG
Kenos真空抓具——KVGL-S
配置输送机piFLOW®p
配置输送机piFLOW®t
配置输送机piFLOW®fc
配置输送机piFLOW®f
配置输送机piFLOW®i