Mångsidighet och produktivitet
En modulär sugkopp som passar flertalet maskiner och som kan optimeras för att hantera nästan alla slags material. De sex piGRIP® läpparna är utvecklade för att lyfta olika produkter och tillförsäkrar rätt hårdhet/mjukhet och tätningsförmåga för ditt material. I kombination med den starka bälgen är piGRIP® tillräckligt stabil för att kunna hantera snabbare acceleration och högre hastigheter än traditionella sugkoppar.
Med traditionella sugkoppar som har endast en hårdhetsgrad, där läpparna och bälgen är tillverkade av ett och samma material, tvingas du antingen att kompromissa på greppförmågan eller maskinens hanteringshastighet. Med piGRIP® kan detta betraktas som något från det förflutna, tack vare denna effektiva automatiseringsinnovation från Piab.

piGRIP® Påsläppar
Den nya designen på påsläppen i kombination med den starka och stabila bälgen/kroppen gör det möjligt att uppnå maskinhastigheter och accelerationer som aldrig tidigare förekommit i automationsutrustningar. Förutom för användning på vanliga plastpåsar för torra livsmedel (t. ex chips), har den nya piGRIP® påsläppen utvecklats för att ha en mycket bra greppförmåga på påsar fyllda med vätska eller torra/våta livsmedel/substanser. Detta är den ultimata lösningen för att undvika att påsar tappas och för att tänja produktionskapacitetens gränser.

- Material ,som uppfyller FDAs krav, finns för livsmedelsindustrin.
- 100 % återvinningsbara och separerbara material bidrar till ett miljövänligt och hållbart program för hantering av avfall, till skillnad från sugkoppsmaterial som PVC.
- Kan användas i applikationer med hög temperatur såsom vid formsprutning. Det finns även material som är fritt från silikon och andra substanser som kan inverka negativt på efterföljande lackeringsprocess.
Pressrelease – piGRIP® Påsläpp
Online-katalog
Konfigurera din piGRIP®
Trycksaker