Läkemedel – C-transportörer

Läkemedelsindustrin har mycket höga krav på renlighet likväl som hälsa och säkerhet. Eftersom många av de olika pulvren som produceras inom läkemedelsindustrin är hälsovådliga eller anses vara en säkerhetsrisk så har Piab konstruerat en uppsättning av transportörer som tillmötesgår dessa krav. Piabs transportörer fungerar med ett slutet vakuumsystem, vilket tillförsäkrar att inget pulver läcker ut till den omgivande atmosfären. Utrustningen överensstämmer även med ATEX Damm. Typiska applikationer inom läkemedelsindustrin är fyllning av reaktorer, matning till tablettpressar och transport av den slutgiltiga produkten (tabletter eller pulver) till förpackningskedjan.

Piab kvalitetsstandard

Typiska applikationer

  • Transport av pulver och granulat
  • Formning, fyllning och förslutning
  • Tömning och fyllning av Big Bags
  • Fyllning av reaktorer
  • Tömning och fyllning av tunnor/säckar
  • Fyllning av kvarnar/siktar/mixer/blandare
    Transport av tabletter/ömtåliga produkter
  • Transport av hälsovådligt pulver
  • Applikationer i explosiva miljöer
  • Hygieniska applikationer
  • Applikationer som kräver låg bygghöjd

 

Konfigurationsexempel

Den modulära vakuumtransportören kan justeras efter dina behov och krav. Den har en hygienisk design och är tillverkad av ASTM 316L stål. Ytfinheten på modulerna är minst Ra 0,8. Det finns olika typer av filter och packningar för att optimera konfigurationen. Olika styrsystem kan väljas och det finns också möjlighet att förse ...

Moduler

För att du ska kunna skapa en komplett transportör erbjuder Piab ett stort sortiment av olika moduler som kan monteras ihop till en komplett vakuumtransportör.

Inmatningspunkt

Det är viktigt att optimera inmatningspunkten (från vilket produkten transporteras) för att transportsystemet ska kunna uppnå maximal kapacitet och säker transport. Det finns många olika slags inmatningspunkter:

Transportledning

För att komplettera transportsystemet erbjuder Piab rostfria rörböjar, slangar av livsmedelskvalitet, rörkopplingar, olika typer av rörmuffar, rörledningstömning, tilluftsventiler, klämventiler och många andra lösningar.

Styrenheter

Vakuumtransportören kan styras på många olika sätt. Samtliga styrenheter är helt pneumatiska och utrustade med timer. Det är även möjligt att använda en nivåvakt och andra tillval till styrenheten.