Inom den allmänna industrin hanteras ofta nötande pulver som kräver speciellt utvecklade maskiner. Våra transportörer är designade med en rostfri kropp (ASTM 304) för att motstå slitage av delar. Piabs transportörer överensstämmer med ATEX Damm.
Piab kvalitetsstandard
Typiska applikationer
- Transport av pulver och granulat
- Formning, fyllning och förslutning
- Tömning och fyllning av Big Bags
- Tömning och fyllning av tunnor/säckar
- Applikationer i explosiva miljöer
piFLOW™i - Basic
 |
piFLOW™i - Basic är en transportör av enklare modell för användning i vanliga industriapplikationer och ibland i den kemiska industrin. Transportören har hög prestanda vad gäller materialtransport och tar liten plats. Den används ofta som ett alternativ till mekaniska transportörer när dammfri transport eller minimalt underhåll önskas. En annan fördel är att pumpen är baserad på COAX® teknologin, vilket är det energieffektivaste sättet att alstra vakuum. Kapacitet upp till 4 ton/timme.
- Patenterad COAX® teknologi
- ASTM 304
- Enkel att installera
- Lätt att använda
- ATEX Damm-certifierad
- Antistatiskt filter och packningar
- Kostnadseffektiv lösning när inga hygienkrav finns, t.ex. FDA.
|