Eftersom det finns särskilda säkerhetskrav för utrustning och hälsoskydd för de som arbetar i omgivningar med hög risk för explosioner har EU lagstiftat om detta i de s.k. ATEX-direktiven. (ATEX är en förkortning av Atmosphère Explosible.) Utrustning som är certifierad i enlighet med ATEX-direktivet 94/9/EC måste vara konstruerad på så sätt att den inte kan orsaka en explosion vid användning på avsett sätt.
Piab kan erbjuda vakuumtransportörer för applikationer som omfattas av ATEX. Dessa transportörer har typbesiktigats av en tredje part i enlighet med ATEX. Piab har ett kvalitetssystem som uppfyller den höga standard som krävs för att regelbundet kunna leverera ATEX-utrustning på ett enkelt sätt.
Transportörerna uppfyller kraven för följande ATEX zonklassificeringar beträffande damm: zon 21 och 22 på utsidan och zon 20 på insidan.
Piabs transportörer, som har klassificerats för användning i omgivningar med hög risk för explosioner, har speciella egenskaper.
- Alla tätningar/gummidelar mellan transportörens plåtdelar är tillverkade av avledande (antistatiska) material.
- Alla större plastdelar är tillverkade av avledande (antistatiska) material.
- Som en följd av detta används endast antistatiska varianter av filter och fluidiseringskoner.
En ATEX-certifierad transportör levereras med CE-deklaration om överenstämmelse och CE-märkning, som exempelvis klart och tydligt anger ATEX klassificeringen och innehåller EX-symbolen.