Vakuum kan med stor fördel användas för att transportera torra pulver genom rörledningssystem. Piabs vakuumtransportsystem byggs av solida delar av hög kvalitet. Vi vill erbjuda lösningar som hjälper våra kunder att förbättra produktiviteten.
Tillverkning av livsmedel, läkemedel och kemiska produkter kräver högsta möjliga grad av säkerhet vad gäller hygien och funktion. C-serien av Piabs vakuumtransportörer har utvecklats för att möta de höga krav som ställs vad gäller driftsäkerhet och hygien inom livsmedels-, läkemedels- och kemiska industrier.
Piab kvalitetsstandard
 |
Piab erbjuder transportörer som är anpassade för ATEX-applikationer. Dessa transportörer är typgodkända av en tredje part i enlighet med ATEX. Piab har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller de högt satta standarder som krävs för att regelbundet kunna leverera ATEX-utrustning.
Eftersom det finns speciella säkerhetskrav för utrustning och hälsoskydd för de som arbetar i potentiellt explosiva miljöer har EU skapat en lagstiftning som kallas ATEX-direktiven. Utrustning som är certifierad i enlighet med ATEX-direktiv 94/9/EC måste vara konstruerad på så sätt att den inte kan orsaka en explosion vid användning för avsett ändamål.
Transportörerna uppfyller kraven för följande ATEX-zonklassificering för damm: zon 21 och 22 på utsidan och zon 20 på insidan.
Piabs transportörer som är klassificerade för användning i potentiellt explosiva miljöer har specifika egenskaper:
- Alla tätningar/gummidelar mellan maskinens stålplåtar är tillverkade av avledande (antistatiskt) material.
- Alla större plastdelar måste vara tillverkade av avledande (antistatiskt) material.
- Som en följd av detta används endast antistatiska varianter av filter och fluidiseringskoner.
En ATEX-certifierad transportör levereras med CE-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning som tydligt visar ATEX-klassificeringen och EX-symbolen. EX II 1/2 D c +80°C, 0ºC <= Ta <= 60ºC |
 |
FDA (US Food and Drug Administration) ger ut CFR (Code of Federal Regulations) som reglerar vilka material som får användas i kontakt med livsmedel och läkemedel. Piabs C-serie av vakuumtransportörer består enbart av material som uppfyller kraven enligt FDA. |
 |
En av avsikterna med USDA (United States Department of Agriculture) är att garantera kvaliteten hos livsmedelsprodukter och konsumentens säkerhet. USDA granskar och godkänner processutrustning för mejeriprodukter. Piab följer USDAs riktlinjer. |