Filterfästen

  • Justerbar monteringsvinkel med hjälp av låsmutter.
  • Inget behov av tätning med Teflontejp eller lim tack vare tätning med O-ring.

Beställningsinformation

Beskrivning
Art. nr.
A
Filterfäste 3/4"
3330052
B
Filterfäste 1"
0113979
C
Filterfäste 1 1/2"
3330051

Tekniska data

Beskrivning
Enhet
Värde
Material
Al, NBR
Temperaturområde
°C
-20–80

Tekniska data, specifika

Beskrivning
Enhet
Värde
3330052
0113979
3330051
Vikt
g
90
58
110
Anslutning
2 x G3/4"
2 x G1"
2 x G1 1/2"

Beställningsinformation

Beskrivning
Art. nr.
A
Filterfäste 3/4"
3330052
B
Filterfäste 1"
0113979
C
Filterfäste 1 1/2"
3330051