Anslutningssatser

  • Instickskopplingar med anpassade slang-dimensioner till respektive pump och
    anslutning.
  • Korrosionsbeständiga material.
  • Komplett sats till varje pump.

Beställningsinformation

Beskrivning
Art. nr.
Anslutningssats för pump  MINI 10, anslutningsplatta A
0104902
Anslutningssats för pump MINI 5-20, ansl.platta C och pump MINI 10-20, ansl.platta B
0104903
Anslutningssats för pump CLASSIC 25-120, anslutningsplatta D
3207010

Tekniska data

Beskrivning
Enhet
Värde
Connection kits
Barrel
Hose connectors
Temperaturområde
ºC
-25–75
0-60
0-80
Material
POM, NBR, SS, CuZn, Al
PVC
PPG

Tekniska data, specifika

Beskrivning
0104902
0104903
3207010
Anslutningssats för vakuumpump
MINI 10
MINI 5-20
CLASSIC 25-120
Anslutningsplatta
A
B, C
D
Slangdimension ** för tryckluft
d=4 mm
D=6 mm
D=8 mm
Slangdimension ** för vakuum
D=6 eller 8 mm
D=10 mm
d=12, 19, 25 mm
* För fjärrstyrning, ** d = inre diameter, D = yttre diameter

Beställningsinformation

Beskrivning
Art. nr.
Anslutningssats för pump  MINI 10, anslutningsplatta A
0104902
Anslutningssats för pump MINI 5-20, ansl.platta C och pump MINI 10-20, ansl.platta B
0104903
Anslutningssats för pump CLASSIC 25-120, anslutningsplatta D
3207010