Välj land eller region
Söktips: Du kan enkelt söka efter produkter genom att använda artikelnummer etc…
Se alla snabbsökningsresultat
Kapacitetsområde för initialt vakuumflöde
piINLINE® MICRO är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) med stor kapacitet som grundar sig på den patenterade COAX® teknologin. piINLINE® har också ett inväntande eget patent, eftersom den är den enda "inline" vakuumejektorn som baseras på flerstegsejektorteknik. Montering kan ...
piINLINE® MINI är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) med stor kapacitet som grundar sig på den patenterade COAX® teknologin. piINLINE® har också ett inväntande eget patent, eftersom den är den enda "inline" vakuumejektorn som baseras på flerstegsejektorteknik. Montering kan ...
En kompakt ejektor baserad på Piabs COAX® MICRO cartridge som minskar luftförbrukningen med 30-50% jämfört med andra ejektorteknologier. piCOMPACT har utvecklats för plockning av produkter under hög hastighet, applikationer som återfinns inom elektronik- och halvledarindustrin, eller för hantering av små delar inom metall-, plast- ...
Piab P3010 är baserad på COAX® teknologin och är liten, robust och enkel att installera. Denna vakuumpump består av en kassett med integrerade munstycken, backventiler, ljuddämpare och filter för tryckluft och vakuum. Vakuumpumparna i Piab P3010-serien kan utrustas med ett flertal olika kontroll- och styrenheter, som magnetventiler, ...
VGS™3040-programmet är ett komplement till VGS™3010 och finns med samma MINI COAX®-cartridge. Med VGS™3040 följer nya egenskaper som att den kan konfigureras med integrerade, unika Piab-funktioner som t.ex. AQR2 (Atmospheric Quick Release-ventil), friblåsventil och energispar (eller en kombination av dessa). VGS™3040 har ett ...
Små lätta vakuumpumpar, Mini, med stor kapacitet som klarar att kompensera för läckflöden. Mini-pumparna kan lätt monteras på sugkoppsfästet eller där vakuum ska skapas. Pumparna finns med olika karakteristik, utrustning och utformning för att passa in i olika applikationer. De kan monteras på olika bottenplattor och därigenom få ett ...
piCLASSIC is Piab’s upgraded vacuum pump series based on COAX® technology. Suitable for a wide range of applications with large capacities despite its small size and low weight.