Medium (180 – 1700 Nl/min)

Kapacitetsområde för initialt vakuumflöde 

piINLINE® Midi

piINLINE® Midi är lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) med stor kapacitet som grundar sig på den patenterade COAX® tekniken. piINLINE® har också ett inväntande eget patent, eftersom den är den enda "inline" vakuumejektorn som baseras på flerstegsejektorteknik. Montering kan ske direkt ...

P5010

P5010 är en vakuumpump baserad på COAX® teknologin. Den har utvecklats för att passa in i samma “familj” som P3010, med patenterade, kompakta och modulära anslutningsmoduler. I hjärtat av P5010 finns ett nyutvecklat MIDI COAX® cartridge som är baserat på ”push-in-principen”. Den ekonomiska och miljövänliga P5010 är konstruerad för t.ex. ...

P6010

Piab P6010 är baserad på COAX® teknologin och skapar upp till 40 % större flöde än konventionella ejektorer, samtidigt som den reducerar den totala energiförbrukningen. Den slitstarka och underhållsfria konstruktionen gör P6010 idealisk för automatisk materialhantering och andra tillverkningsprocesser i bilindustrin, robotindustrin, den ...

piCLASSIC

Vår serie med Classic-pumpar har uppgraderats till piCLASSIC med COAX® cartridge, vilket ger en förbättring med upp till 22 % vad gäller energiutbytet. piCLASSIC finns med 70 % mer vakuumflödeskapacitet jämfört med tidigare Classicmodeller. Det är en modulär vakuumpump som gör det enkelt att utöka kapaciteten vid behov. Antalet cartridge ...

Lab Vacs

Lab Vacs är en specialversion av Piabs traditionella vakuumpumpar som utvecklats för att användas inom den kemiska industrin, framför allt för laboratorieändamål. Vanliga användningsområden är rotationsindunstning, vakuumfiltrering, avgasning och liknande.