Large (101 – 918 m³/h)

Kapacitetsområde för initialt vakuumflöde 

Rundpump

Rundpumpen är en högkapacitetspump i ett väldigt kompakt format, anpassat för trånga utrymmen. Den är baserad på MIDI COAX® cartridge teknik och tillgänglig i en konfiguration med 6x Si32-3 MIDI cartridges. Vakuum- och utblåsanslutning är placerade i linje, vilket underlättar installation av rundpumpen direkt in ...

P6040

P6040 är baserad på patenterad COAX® teknologi och kan reducera energikostnaderna med upp till 25% eller mer i jämförelse med andra metoder att generera vakuum. Med flexibla monteringsmöjligheter, stort prestandaområde och valfria styrmöjligheter är P6040 mycket anpassningsbar och väl lämpad för flertalet industriella ...

MAXI

En kompakt vakuumpump för stort flöde och djupt vakuum, som är synnerligen lämplig när hög produktivitet och säker funktion behövs i monterings-, förpacknings- och automationsprocesser. Denna vakuumpump är lättstyrd och mycket driftsäker. Då den är nära nog underhållsfri blir stilleståndstiderna försumbara. Pumpen kan förses med ...