Vakuumpumpar/-ejektorer

Piabs patenterade COAX® teknologi är en vidareutveckling av flerstegsteknologin 

COAX® ger utmärkt prestanda vid både låga och höga drivtryck – idealisk i situationer med låga eller fluktuerande tryck i tryckluftsledningarna. Pumpar baserade på COAX® teknologin arbetar inom området 0,17 – 0,60 MPa.

Flerstegsejektor

Piabs vakuumpumpar är flerstegsejektorer – en teknologi som patenterads av Piab 1973. Vakuumpumparna utvecklades för att ge extra vakuumflöde i kombination med djupt max. vakuum och låg energiförbrukning. Piabs vakuumpumpar har inga rörliga delar som kan vibrera eller slitas ut – viktiga egenskaper som bidrar till enastående driftsäkerhet och behaglig arbetsmiljö med låg ljudnivå

.

Small (10 – 180 Nl/min)

Kapacitetsområde för initialt vakuumflöde 

Medium (180 – 1700 Nl/min)

Kapacitetsområde för initialt vakuumflöde 

Large (101 – 918 m³/h)

Kapacitetsområde för initialt vakuumflöde