COAX® MICRO

Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet. Bi03-2 är lämplig för mycket låga eller fluktuerande matartryck, Xi2.5-2 passar bäst för hantering av icke läckande föremål och Si02-2 är lämplig för hantering av porösa material eller när ytläckage förekommer.

Bi

Hög driftsäkerhet i händelse av flukturerade eller lågt tryck på tryckluften. Djup vakuumnivå nås vid väldigt lågt drivtryck God funktion vid låga drivtryck är ett vanligt krav i monteringsmaskiner inom elektronik- och halvledarindustrin.  

Si

Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukning. Perfekt val för hantering av porösa material eller om ytläckage föreligger. Rekommenderas för applikationer med korta cykeltider  

Ti

Ger ett högt vakuumflöde och passar i dammiga miljöer tack vare smutståligt utförande.

Xi

Ger ett bra vakuumflöde vid djupa vakuumnivåer. Bra val om drivtrycket är något lägre än normalt. Djupa vakuumnivåer uppnås med låg energiförbrukning.