Piab Modular Automation Tooling (PMAT)

Med Piabs Modular Automation Tooling, PMAT, ges möjlighet att konstruera och bygga flexibla och justerbara vakuumlyftok eller vakuumfixturer som med minimal designtid uppfyller dina önskemål.

PMAT-systemet är justerbart men samtidigt stadigt. PMAT kan användas för att konstruera robotgripdon, ergonomiska verktyg eller och fixturer för användning i alla typer av automationsutrustningar.

PMAT består av anslutningsdelar för svetsade ramar eller aluminiumprofiler och svivelarmar. Anslutningsdelarna ger ett antal valmöjligheter av ”funktionella anslutningar” s.k. funktionselement. Några av dessa inkluderar en ejektor (VGS™3040) som bygger på den senaste COAX®-teknologin. Ejektorenheten ger vakuum men också en frisläppfunktion. Ejektorn kan dessutom förses med en vakuumbackventil (Vacuum Check Valve) och energisparenhet (Vacustat).

Anslutningar till huvudram

Detta är delar med gränssnitt för enkel anslutning till gripdonens huvudram/profil. Hållbara monteringsstänger, klämblock med stänger och specialdelar som passar på alla typer av svetsade ramar och pressade profiler. De bildar strukturen till PMAT-gripdon och passar bra tillsammans med svivelarmar och i vissa fall direkt med ...

Svivelarmar & funktionselement

Svivelarmen erbjuder obegränsade positioneringsmöjligheter av sugkoppen, vilket gör det enkelt att justera in exakt rätt läge för sugkoppen mot objektet som ska hanteras eller hållas. Funktionselement är decentraliserade vakuumejektorer eller vakuumanslutningar för centralt vakuum. Finns i flera olika ...

Tillbehör

Fästesanordningar för sugkoppar är delar som ytterligare underlättar positioneringen av sugkoppen i rätt läge eller erbjuder kontrollerad rörlighet på sugkoppen. Dessa tillbehör ska beaktas speciellt vid hantering av objekt med svåra eller varierande geometrier.   Kullederna ser till att ...