Pressreleaser

Sugkopp i skum hanterar lätt svåra föremål

4 maj, 2012: Ny sugkoppsläpp med grov yta för piGRIP®-serien.

Säker och flexibel lösning för skivhantering med vakuum

29 mars, 2012: Extra stora, plana sugkoppar med optimal flexibilitet.

Trefärgsdisplay ger enkel och tydlig information om ett vakuumsystems status

20 februari, 2012: En ny elektronisk vakuumgivare med tvådelad LCD-display.

Greppa, hålla, accelerera… som aldrig förr

1 december 2011 Nya påsläppar för hantering av olika typer av påsar är det nya tillägget för piGRIP® sugkopparna.

Piab använder ny teknik för att föra ut sin information

1 november 2011: Piab, som är en ledande tillverkare av industriell vakuumteknologi, lanserar nu sin nya elektroniska katalog för läsplattor.

Piab öppnar en ny monterings- och leveransenhet (Supply Unit) i Tyskland

4 oktober 2011: Nu förbättras kundservicen med den nya monterings- och leveransenheten (Supply Unit) i Butzbach, nära Frankfurt i Tyskland.

Integrera det mest kostnadseffektiva pulvertransportkonceptet på marknaden

30 september 2011: piFLOW™i är enkel att använda utan att kompromissa vad gäller teknisk prestanda. Den är designad med full öppning av bottenventilen vilket gör det möjligt att maximera materialtransporten och öka produktionen.

piCLASSIC ger upp till 40 procent mer energiutbyte jämfört med roterande vingpumpar

16 maj 2011: piCLASSIC är Piabs serie av uppgraderade vakuumpumpar baserade på COAX® teknologin. piCLASSIC är lämplig för ett stort antal olika användningsområden med stor kapacitet trots den lilla storleken och låga vikten. piCLASSIC är effektivare än tidigare pumpar i samma storleksklass.

Piab AB and KPS - Korea Pneumatic System Co., Ltd.

April 27, 2011: Piab AB and KPS – Korea Pneumatic System Co., Ltd. amicably settled all pending patent disputes concerning their respective relevant vacuum pump technologies on a worldwide basis.

Piab lanserar kompakta vakuumejektorer för att hantera små föremål med mindre energi

1 mars 2011: Piab lanserar nu det nya sortimentet av piCOMPACT10, det första profilmonterade och funktionella ejektorsystemet på marknaden, baserat på den energieffektiva COAX® MICRO teknologin. Genom att COAX® ejektorerna arbetar vid låga tryck och maximerar användningen av tryckluften, reduceras energiförbrukningen för tillverkare ...

Piab lanserar ett nytt sortiment med lätta fjäderfästen för att minska skaderisken på produkter och öka produktionen

19 januari 2011: Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, utökar sitt sortiment av fjäderfästen med den lätta LC-serien. De nya LC fjäderfästena möjliggör för tillverkare att öka produktionshastigheten samtidigt som risken minskar att produkten skadas vid hantering av känsliga detaljer med olika höjdkrav.

Piab utökar sortimentet av DURAFLEX® BX till att inkludera även mindre sugkoppar

13 januari 2011: Förbättrad greppförmåga och flexibilitet för hantering av små delar

Tillverkare av plastprodukter skaffar sig grepp om produktiviteten med den första modulära sugkoppen från Piab

22 september 2010: Den nya piGRIP™ sparar energi och minskar kostnaderna

Förpackningskedjorna kan nu få bättre grepp om produktiviteten med den första modulära sugkoppen från Piab

13 september, 2010: Nya piGRIP™ ger besparingar både av energi och kostnader  

piINLINE™ ökar elektronikföretagens produktivitet, sänker energikostnaderna och förbättrar miljön

1 april 2010: Piab:s nya produktserie piINLINE™, som är en familj av inline vakuumejektorer baserad på COAX® teknologin, lämpar sig utmärkt för komponenthantering inom elektronikindustrin som framförallt tjänar på att ejektorerna fungerar på låga drivtryck.

piINLINE™ höjer produktiviteten i förpackningsindustrin, sänker energikostnaderna och förbättrar miljön

1 april 2010: Piab:s nya produktserie piINLINE™, som är en familj av inline vakuumejektorer baserad på COAX® teknologin, lämpar sig väl inom förpackningsindustrin där det behövs vakuumejektorer med bra vakuumflöde för att kunna suga fast, greppa, lyfta och flytta produkter.

piINLINE™ höjer produktivitet i plast- och metallindustrin, sänker energikostnader och förbättrar miljön

1 april 2010: Piab:s nya produktserie piINLINE™, som är en familj av inline vakuumejektorer baserad på COAX® teknologin, lämpar sig för automatiserad sugkoppshantering av plast- och metall produkter samt inom ”pick-and-place” robotindustrin som har stor nytta av modellernas djupa slutvakuum på cirka 95 %.

Piab erbjuder tillverkningsindustrin produktivare och mer energi-besparande teknologi inom automatisering

1 april 2010: Piab öppnar upp sin avancerade teknologi inom automation och gör den tillgänglig för fler kundgrupper. Företaget har sedan början av 1950-talet varit ledande i utvecklingen av tryckluftsdrivna vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer, sugkoppar och försett de mest krävande kunderna med de mest avancerade ...

Miljövänliga vakuum- och blåspumpar inklusive styrsystem ökar produktivitet och driftsäkerhet för den grafiska industrin

15 mars, 2010: Piabs nya generation styrsystem och decentraliserade moduler med vakuum- och blåspumpar, PVBS 3, minskar den grafiska industrins energiförbrukning och ökar lönsamheten.

Piab to present compliant vacuum conveyors for hygienic handling of powder and bulk material

October 12, 2009: The Unibody conveyor is specifically designed to facilitate cleaning efforts and meet traceability requirements faced by pharmaceutical companies.

Piab announces modular automation tooling

September 21, 2009: Proven material handling system features revolutionary vacuum technology.

Piab announces new vacuum gripper system – VGS™3040

September 21, 2009: Decentralized vacuum system offers energy efficiency and high-speed operation.

Prize award to Piab for technological innovation

August 12, 2009: Piab’s Vacuum Gripper System VGS™ received the 2009 Ringier Technology Innovation Awards – Packaging.