Artikelnummer: 0107567
Varianter
Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, 1/4" NPT male, with mesh filter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0106292
- 0106604
- 0106605
- 0106619
- 0107376
- 0107377
- 0107378
- 0107379
- 0107380
- 0107477
- 0107561
- 0107562
- 0107563
- 0107567
- 0114449
- 9906975
- 9909187
- 9909190
- 9909191
- 9909193
- 9909194
- 9912151
- 9912152
- 9907493
- 9907509
- 9909189
- 9906223
- 9909192
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.
Fordon
- Urplockning av plastdetaljer
- Montering av interiör- och exteriörkomponenter
Förpackning
- Lådor och behållare
- Matning och sortering av kort/lock
- Resning och stängning av kartonger och lådor
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
- Roterande kartongmatning
- Matning av mellanlägg
- Formning, avplockning och fyllning av tråg
Plast
- Urplockning av plastdetaljer
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Torr plåt , Wellpapp , Plastsprutade delar , Avtrycksfritt
Sugkoppsmodell
BX-P
Volym
10 cm³
Vikt, min.
8 g
Fäste
Kopplingsval
Filternät , Filterskiva
Storlek på fäste
1/4"
Stil på fäste
Utvändig
Typ av fäste
NPT-gänga
Dimension
Höjd
41.8 mm
Yttre diameter, min.
37 mm
Prestanda - lyftkraft
BX35P PU60
20 -kPa
15 N
14 N
60 -kPa
25 N
23 N
90 -kPa
30 N
28 N
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
PDF