Item number: 0202680
5 Variants
Suction cup VL20BX G1/8"-M5
Присоски Value Line разработаны для базовых/стандартных систем. В линию продукции входят плоско-вогнутые, сильфонные присоски и присоски с длинным сильфоном. Эт...
Read more
Login or create account to access all our content and features!
Variants
- 0202680
- 0202681
- 0202682
- 0202683
- 0202109
Features
- Подходит для компенсации разницы уровней. Несколько присосок с короткими сильфонами на одном устройстве могут переносить грузы разной высоты и формы - например, выпуклые или рифленые плиты. Подъемное усилие можно использовать для отделения маленький и тонких объектов. При подъемной силе параллельной поверхности допустима транспортировка только легких грузов - это необходимо для точности и безопасности. Скидка за объем доступна при покупке партий с 30-99 единицами товара. При покупке более 100 единиц доступна еще более внушительная скидка.
- Материал не содержит ПВХ, пригоден для вторичной переработки
Фармацевтика
- Сборка ящиков / картонной упаковки, открытие и закрытие ящиков / картонной упаковки
- Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
General
Материал
TPE
Модель присоски
BX-P
Fitting
Варианты фитингов
Нет
Размер креплений
1/8" , M5
Конструкция фитинга
Внутренняя/Наружная резьба
Конструкция фитинга
G-резьба , M-резьба
Dimension
Высота (B)
19.5 mm
Высота 2 (D)
9 mm
Внутренний диаметр (C)
6 mm
Внешний диаметр, мин. (A)
20 mm
Performance - lifting forces
VL20BX TPE-U
50 -kPa
7 N
N
Material
Название
TPE-U
Цвет
Purple
Temperature
32 - 140 °F
Жесткость
65 °Shore A
Material resistance
Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
n/a
Этанол
n/a
Гидролиз
n/a
Метанол
n/a
Масло
n/a
Окисление
n/a
Бензин
n/a
Износостойкость
n/a
n/a
Dimensional drawings
This activity requires login. Please login or register to receive the full benefits of piab.com.