Versatilidade e produtividade
Uma ventosa modular que se encaixa na maioria das máquinas e que pode ser otimizada para manipular quase todos os materiais. Os seis tipos diferentes de lábios da piGRIP®, otimizados para capturar diferentes produtos, proporcionam a capacidade de selagem e dureza certas para seu material. Combinado com lábios firmes, o piGRIP® é estável o suficiente para manipular em acelerações maiores e levantar em velocidades maiores se comparada com ventosas tradicionais.
Com as ventosas de simples dureza tradicionais, onde os lábios e foles são confeccionados do mesmo material, você compromete a captura do objeto ou a velocidade da máquina. Isto agora virou história com a piGRIP®, a inovação em automação eficiente da Piab.

Lábios para sacos piGRIP®
O novo lábio para sacos plásticos e sachês em combinação com foles piGRIP® mais firmes e fortes permitem o alcance de velocidades de manipulação de sacos e acelerações nunca antes vistos em equipamentos automáticos. Tanto para sacos plásticos para alimentos secos (ex.: batatas fritas) como também para sacos plásticos para líquidos ou alimentos úmidos os novos lábios para sacos plásticos piGRIP® foram projetados para terem uma excelente aderência a sachês cheios de líquidos ou produtos úmidos ou secos. É a última solução para evitar a queda de sacos e avançar os limites da capacidade de produção.

- Confeccionado com materiais que atendem aos requisitos do FDA, estão disponíveis para a indústria alimentícia.
- Totalmente reciclável e com materiais 100% separáveis, contribui para o meio ambiente mais amigável e para um programa sustentável de gerenciamento de resíduos, ao contrário das ventosas de outros materiais como PVC.
- Pode ser utilizado em aplicações de alta temperatura tais como moldes de injeção. Seus materiais não tem silicone nem (PWIS) substâncias que prejudicam a tinta líquida.
Artigo técnico – Lábios para sacos piGRIP®
Catálogo online
Configura seu piGRIP®
Literatura