Ventosas e garras

Existem muitas possibilidades ao se utilizar ventosas em técnicas de levantamento. Você pode, por exemplo, manipular placas de materiais diversas, lajes de concreto, abrir sacos, capturar movimentar e inserir componentes eletrônicos, aplicar etiquetas e segurar objetos. Mas como diferentes aplicações possuem diferentes exigências, a Piab oferece um dos maiores portfolios de ventosas, de forma que, para cada aplicação é possível se ter uma solução específica. Você está convidado a nos contar sua necessidade, qualquer que seja ela. Nós, como seu parceiro, ofereceremos uma solução que a atenda.

Ventosas modulares piGRIP®

Milhares de ventosas prontas para melhorar sua máquina. Um conceito exclusivo de ventosa modular com partes individualmente otimizadas para captura, levantamento e compensação de altura. Uma ampla variedade de conexões tornam as ventosas piGRIP® fáceis de serem instaladas tanto em máquinas novas como ...

DURAFLEX® dureza única

Ventosa flexível com alta resistência ao desgaste Não usa silicone e não deixa marcas

DURAFLEX® dupla dureza

Ventosa flexível com alta estabilidade e durabilidade Foles firmes e lábio macio fazem esta ventosa estável, durável e flexível com excelente proriedades de selagem Não usa silicone e não deixa marcas

DURAFLEX® de frição

Ventosa flexível com alta estabilidade e durabilidade Excepcional força de sujeição e aderência em superfícies oleosas Alta resistência ao desgaste, o desgaste não reduzirá a performance de sujeição Não usa silicone e não deixa marcas

DURAFLEX® para sacos plásticos

Ventosa flexível com alta estabilidade e durabilidade A BL-3P possui foles estáveis e flexiveis com o lábio macio e de alta selagem

Silicone / Silicone condutivo / Detetável

Grande faixa de temperatura de trabalho Pequenos tamanhos são também disponíveis em silicone condutivo

Silicone para sacos plásticos

Grande faixa de temperatura de trabalho BL-2 - Para sacos simples BL-4 - Para sacos com alimentos ou conteúdos frágeis BL-5 - Para sacos com líquidos ou conteúdos congelados ou viscosos U-3 - Para abertura de sacos

Nitrilo-PVC & Cloroprene

O Nitrilo-PVC é resistente a óleo, gasolina e ozônio Material convencional para aplicações gerais

Poliuretano termoplástico (TPU)

Ventosa mais dura com resistência extra ao desgaste. Não deixa marcas

Nitrilo Butadieno Hidrogenado (HNBR)

Resistência extra ao desgaste Grande faixa de temperatura de trabalho, não deixa marcas e é resistente a óleo