A tecnologia COAX® da plataforma de tecnologias da Piab é uma das mais avançadas tecnologias multi-estágios.
COAX® aseegura uma excelente performance a baixas e altas pressões de alimentação de ar comprimido - Ideal para situações onde as linhas de ar comprimido oferecem uma baixa ou flutuante pressão. As bombas baseadas na tecnologia COAX® pode operar dentro de uma faixa desde 0,17 a 0,60Mpa.
Ejetor multi-estágios
As bombas de vácuo Piab são do tipo ejetor multi-etapas - uma tecnologia patenteada pela Piab desde 1973. Estas bombas de vácuo foram desenvolvidas para oferecer um fluxo de vácuo extra em combinação com altos níveis de vácuo enquanto mantém o consumo de energia ao mínimo. As bombas de vácuo Piab não tem partes móveis que vibram ou se desgastam - características importantes que contribuem fortemente para uma excelente confiabilidade operacional e um ambiente de trabalho mais agradável, livre de ruídos.