piSOFTGRIP® ma palce chwytające i wnękę próżniową wykonane jako jedna część, przez co jest prosty i niezawodny. Ponieważ jest napędzany próżniowo, siłę chwytania można łatwo kontrolować, dostosowując poziom próżni. Zagłębienie próżniowe jest uszczelnione, dzięki czemu jest wysoko odporne na pył. Odpowiedni do lekkich, delikatnych i małych przedmiotów o nietypowej geometrii i/lub powierzchni. Nadaje się do zastosowań wielofunkcyjnych (chwytanie kompletnych rzędów przedmiotów). Zalecane rozmiary przedmiotów: średnica od 10 do 50 mm. Zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i technologii medycznej. Wykonany z wykrywalnego silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością, zgodnego z regulacjami FDA/UE. piSOFTGRIP® jest również dostępny z mocowaniem ze stali nierdzewnej z funkcją spłukiwania (do zastosowań, w których konieczne jest pozycjonowanie / ustalanie obrotu lub gdy wymagane jest spełnienie surowych wymogów higienicznych).
Przeczytaj więcej0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?