Modularne przyssawki piGRIP®

piGRIP® - pierwsza modularna przyssawka dostępna na rynku

 

Chwytanie w nowych wymiarach

Wszechstronność i wydajność

Modułowe przyssawki pasują do większości maszyn i umożliwiają zoptymalizowane operacji przenoszenia prawie wszystkich materiałów. Przyssawki piGRIP® mogą być wyposażone w sześć różnych typów warg zaprojektowanych do podnoszenia różnych produktów oraz zapewniających właściwą twardość/miękkość i szczelność dopasowaną do przenoszonego materiału. W połączeniu z mocnym mieszkiem, piGRIP® jest wystarczająco stabilna, aby obsłużyć aplikacje o większych przyspieszeniach i prędkościach w porównaniu z tradycyjnymi przyssawkami.

W typowych jednotwardościowych przyssawkach, gdzie mieszek i warga wykonane są z tego samego materiału, trzeba zgadzać się na kompromis pomiędzy siłą chwytania a szybkością pracy maszyny. Teraz z piGRIP® -nowym innowacyjnym produktem Piab - to już historia.

piGRIP® Warga do worków (Bag lip)

Specjalna budowa wargi do worków w połączeniu ze sztywną i wytrzymałą konstrukcją mieszka i podstawy piGRIP® pozwala na szybkie przenoszenie oraz uzyskiwanie przyspieszeń nigdy wcześniej nie osiąganych w układach automatyki. Oprócz regularnych, plastikowych toreb z suchą żywnością (np. frytki), nowe wargi piGRIP® „Bag Lip” zostały zaprojektowane, aby mieć doskonałą przyczepność na woreczkach wypełnionych płynem lub mokrą/suchą żywnością/substancjami. To jest najlepsze rozwiązanie, aby uniknąć upuszczenia przenoszonej torby i osiągać maksymalne zdolności produkcyjne.


  • Materiał zgodny z wymogami FDA dla przemysłu spożywczego.
  • W 100% wykonane z materiału przyjaznego dla środowiska, który może być podany recyklingowi w przeciwieństwie do przyssawek wykonanych np. z PVC.
  • Mogą być używane w wysokich temperaturach - np. w pracy z wtryskarkami. Opcjonalnie materiał może być wolny od silikonu i substancji utrudniających malowanie (PWIS).

Notatka prasowa – piGRIP® Bag lip
Katalog online
Skonfiguruj swój piGRIP®
Literatura