Przyssawki / chwytaki

Stosowanie przyssawek - to technika podnoszenia o wielu możliwościach. Możesz np. podnosić arkusze tektury lub betonowe płytki, otwierać torebki, przenosić elementy elektroniczne oraz trzymać przedmioty. Przy różnych zastosowaniach wymagania również są różne. Firma Piab oferuje jeden z największych dostępnych na rynku wybór przyssawek, które możesz zastosować w twoich własnych rozwiązaniach. Jesteśmy twoim partnerem niezależnie od tego jakie mogłyby być twoje potrzeby.

piGRIP® Przyssawki modularne

Tysiące przyssawek gotowych do ulepszenia Państwa maszyn. Unikalna modułowa koncepcja przyssawki z indywidualnie zoptymalizowanymi elementami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór mocowań pozwala na prosty montaż przyssawek piGRIP® na nowych maszynach i łatwą modernizację już zamontowanych przyssawek. Jedna ...

DURAFLEX® o pojedyńczej twardości

Giętkie przyssawki o dużej odporności na zużycie Nie zawierają silikonu i nie pozostawiają śladu na przenoszonym przedmiocie

DURAFLEX® o podwójnej twardości

Giętka przyssawka o wysokiej stabilności i dużej odporności na zużycie Mocne mieszki i miękka warga powoduje, że przyssawka jest stabilna, wytrzymała i elastyczna z doskonałymi właściwościami uszczelniającymi Nie zawierają silikonu i nie pozostawia śladu na przenoszonym przedmiocie

DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia

Giętka przyssawka o wysokiej stabilności i dużej odporności na zużycie Wyjątkowa przyczepność/siła na zaolejonych powierzchniach Wysoka odporność na zużycie; zużycie nie ma wpływu na przyczepność Nie zawierają silikonu i nie pozostawia śladu na przenoszonym przedmiocie

DURAFLEX® do przenoszenia toreb

Giętka przyssawka o wysokiej stabilności i dużej odporności na zużycie BL-3P; Stabilne i elastyczne mieszki z zamykaną i miękką wargą

Silikon / Przewodzący silikon / Przyssawki wykrywalne

Szeroki zakres temperatur pracy Małe przyssawki z przewodzącego silikonu

Silikonowe do toreb

Szeroki zakres temperatur BL-2; Łatwe do przenoszenia BL-4; Torby z wrażliwą zawartością i produktami spożywczymi BL-5; Torby z płynami, mrożoną żywnością i lepkimi produktami U-3; Do otwierania worków

Nitril-PVC i Chloropren

Nitryl-PVC jest odporny na działanie oleju, benzyny i ozonu Konwencjonalny materiałów przyssawki do ogólnego zastosowania

Termostatyczny poliuretan (TPU)

Twarde przyssawki o dodatkowej odporności na zużycie, nie pozostawiające śladów na przenoszonym przedmiocie

Hydrogenated Nitrile Butadiene (HNBR)

Bardzo wysoka odporność na zużycie Szeroki zakres temperatur pracy, odporność na działanie oleju, nie pozostawia śladu na przenoszonym przedmiocie