Opatentowana technologia COAX® firmy Piab to obecnie szczytowe osiągnięcie konstrukcji oparte na zasadzie eżektora wielostopniowego.
Technologia COAX® to rozwiązanie zapewniające doskonałe funkcjonowanie pompy zarówno przy niskich jak i wysokich poziomach ciśnienia zasilania - idealne w sytuacjach, gdy ciśnienie sprężonego powietrza w liniach zasilających jest na niskim poziomie lub gdy następują jego spadki. Pompy eżektorowe COAX® zbudowane w oparciu o tę technologię mogą pracować na poziomie ciśnienia zasilania w zakresie od 0.17 do 0.60 MPa.
Eżektor wielostopniowy
Pompy próżniowe Piab to rodzaj wielostopniowego eżektora - technologii opatentowanej przez PIAB w 1973 roku.
Ich konstrukcja pozwala na uzyskanie dużych przepływów powietrza zasysanego w połączeniu z wysokim poziomem podciśnienia, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnego poziomu zużycia energii.
W ich skład nie wchodzą żadne ruchome części, które na skutek wibracji ulegałyby zużyciu. Zalety te w istotny sposób wpływają na ich wyjątkową niezawodność i działanie nie zakłócające hałasem środowiska pracy.