제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0120992
24 변형

Vacuum Check Valve VT-1H

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0125576
  • 0125574
  • 0125578
  • 0125575
  • 0125573
  • 0125577
  • 0109231
  • 0120992
  • 0120993
  • 0121009
  • 0121014
  • 0121020
  • 0125582
  • 0125580
  • 0125584
  • 0125581
  • 0125579
  • 0125583
  • 0121030
  • 0121042
  • 0121060
  • 0121029
  • 0121043
  • 0121061

일반

Material
Al , Ceramic , CuZn , Nitrile (NBR) , Polyurethane (PU) , SS , Steel
Noise level, min. | dBA
66
온도, 최소
-22 - 158 °F
Weight, min. | g
1.91 - 2.006 lb

기계 데이터

Action range | º
0-360
Action range/Stroke | mm
1.97 in
Load, vertical, max. | N
157.37 lbf
Spring force, max. | N
14.99 lbf

성능

Feed pressure, min. | MPa ()
36.25 - 79.75 psi

기압 데이터

Vacuum flow, range, max. | Nl/s
1.44 scfm
Life span | cycles ()
10000000
Volume, internal | cm³ ()
13.8

치수 도면

이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.

CAD

CAD

데이터 시트

PDF

매뉴얼

PDF

인증서

PDF
PDF

관련 제품

제품 비교

추가된 0 품목
비교