제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 9909725
4 변형

U50-2 FCM

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0200443
  • 9909725
  • 9909726
  • 9909727

식품 및 음료

    제약

    • 식품 직접 접촉

    일반

    Material
    Silicone (SIL)
    Characteristics
    FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 없음)
    Suction cup model
    U
    Volume | cm³
    0.73 in³
    Weight, min. | g
    0.35 oz

    피팅

    Fitting option
    메쉬 필터
    Fitting size
    1/4"
    Fitting style
    숫나사
    Fitting type
    G-나사

    치수

    Height | mm
    0.89 in
    Outer diameter, min. | mm
    2.024 in

    재질

    Name
    Silicone (SIL FDA) 50° Shore
    Colour
    Transparent
    온도
    -40 - 200
    50 °Shore A

    재질 저항성

    Alcohol
    Concentrated acids
    Ethanol
    n/a
    Hydrolysis
    Methanol
    n/a
    Oil
    Oxidation
    Petrol
    Wear resistance

    치수 도면

    이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.

    CAD

    CAD

    데이터 시트

    PDF

    브로셔

    PDF

    인증서

    PDF
    PDF

    카탈로그

    PDF

    관련 제품

    제품 비교

    추가된 0 품목
    비교