제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0207024
9 변형

P-D27 FCM, detectable

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0206371
  • 0207021
  • 0207022
  • 0207023
  • 0207024
  • 0207025
  • 0207026
  • 0207027
  • 0207028

식품 및 음료

    제약

    • 식품 직접 접촉

    일반

    Material
    Silicone (SIL)
    Characteristics
    FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 있음)
    Suction cup model
    P-D
    Volume | cm³
    0.38 in³
    Weight, min. | g
    0.55 oz

    피팅

    Material
    ASTM 316L
    Fitting option
    없음
    Fitting size
    1/8"
    Fitting style
    숫나사
    Fitting type
    NPT-나사

    치수

    Height | mm
    1.44 in
    Outer diameter, min. | mm
    1.059 in

    기계 데이터

    Load, torque, max. | Nm
    9.59 lb ft

    치수 도면

    이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.

    CAD

    CAD

    데이터 시트

    PDF

    브로셔

    PDF

    인증서

    PDF
    PDF
    PDF

    카탈로그

    PDF

    관련 제품

    제품 비교

    추가된 0 품목
    비교