제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0206918
6 변형

Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G1/4" female

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0201821
  • 0206599
  • 0206908
  • 0206915
  • 0206918
  • 0206924

자동차

  • 본체 측면 및 프레임 제작
  • 개별 이송
  • 도어 온/오프 인체공학적 공구장치
  • 가스탱크 조립 및 설치
  • 유리 조립 및 설치
  • 프레스 이송

일반

Material
Polyurethane (PU)
Characteristics
유분이 묻어 있는 철판
Suction cup model
BFF
Volume | cm³
0.31 in³
Weight, min. | g
1.7 oz

피팅

Fitting size
1/4"
Fitting style
암나사
Fitting type
G-나사

치수

Height | mm
1.13 in
Outer diameter, actuated | mm
1.2 in
Outer diameter, min. | mm
1.18 in

재질

Name
Polyurethane (PU60)
Colour
GreenTransparent
온도
10 - 50
60 °Shore A

재질 저항성

Alcohol
n/a
Concentrated acids
Ethanol
Hydrolysis
Methanol
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance

치수 도면

이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.

CAD

CAD

데이터 시트

PDF

브로셔

PDF

인증서

PDF
PDF

카탈로그

PDF

관련 제품

제품 비교

추가된 0 품목
비교