변형
- 3150264
- 3250069
유리
일반
Material
TPE
Characteristics
마크-프리
Suction cup model
B-MF
Volume | cm³
0.067 in³
Weight, min. | g
0.046 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
0.77 in
Outer diameter, min. | mm
0.63 in
성능 - 리프팅 힘
B15MF
20 -kPa
4 N
4.5 N
60 -kPa
8 N
7 N
90 -kPa
12 N
10 N
재질
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colour
WhiteTransparent
온도
-20 - 80
81 °Shore A
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
브로셔
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF
카탈로그
PDF