제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 3116672
16 변형

Vacuum filters-Plastic

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0110521
  • 0110522
  • 0110523
  • 3116670
  • 3116671
  • 3116672
  • 3116651
  • 3116652
  • 3116653
  • 0128408
  • 0128409
  • 0128410
  • 0128413
  • 0128415
  • 0128418
  • 0128419

일반

Material
PA , PE , PP
Filter area | cm²
29.45 in²
Removal efficiency | µm
10
온도, 최소
-4 - 176 °F
Weight, min. | g
15.52 oz

기압 데이터

Flow | Nl/s (nominal)
88.99 scfm
Pressure, min. | MPa
-14.5 - 0 psi
Volume, internal | cm³
30.2 in³

치수 도면

이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.

CAD

CAD

데이터 시트

PDF

인증서

PDF
PDF

제품 비교

추가된 0 품목
비교