변형
- 0200328
- 9914237
- 9914252
식품 및 음료
제약
- 비닐팩 및 파우치 열기
- 식품 직접 접촉
일반
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
비닐팩(파우치) /얇은 종이 - 간지/필름 , FDA&EU 식품 전용 재질 (금속 없음)
Suction cup model
F
Volume | cm³
0.13 in³
Weight, min. | g
0.19 oz
피팅
Fitting option
없음
Fitting size
없음
Fitting style
없음
Fitting type
없음
치수
Height | mm
0.93 in
Outer diameter, actuated | mm
1.33 in
Outer diameter, min. | mm
1.3 in
재질
Name
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Colour
Blue
온도
-40 - 200
50 °Shore A
재질 저항성
Alcohol
Concentrated acids
Ethanol
n/a
Hydrolysis
Methanol
n/a
Oil
Oxidation
Petrol
Wear resistance
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
브로셔
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF
카탈로그
PDF