New
NewDesign
Item number: 0244740
Vacuum switch PICO-02, adjustable, G1/8", IO-link
Pico-02は、デジタル表示の真空/圧力スイッチで、外部ユニットを使用せずに完全にプログラムが可能です。集中配管型と分散配置型のいずれの真空エジェクターにも適します。
Login or create account to access all our content and features!
Features
- IO-Link通信
- LEDデジタル状態表示、回転式
- 内蔵の省エネモードで消費電力を削減
- 表示単位:bar、kPa、mmHg、inHg、psi
- 個別に調節可能な2つのスイッチ出力
General
材質
CuZn , PC
温度, 最小.
-10 - 60 °C
重量, 最小.
26 g
Mechanical data
運動範囲/ストローク
1.5 mm
振動 抵抗 (2 hours in XYZ direction)
10-55 Hz
Electrical data
ケーブル仕様
M8, 4-pin
電流, 消費
15 mA
電流, 最大.
250 mA
ディスプレイ
Digital display
湿度, 最小.
10 - 90 % RH
安全分類
IP65
供給 電圧, 最小.
10 - 30 VDC
Performance
供給 圧力 (Max)
0.3 MPa
Signal function
シグナルレンジ, 最小.
-100 - 100 -kPa
Pneumatic data
バルブ 機能
PNP NO/NC
Dimensional drawings
This activity requires login. Please login or register to receive the full benefits of piab.com.