New
NewDesign
Item number: 0244743
Vacuum switch F08-K, adjustable, G1/8", IO-link
F08-Kは、IO-Linkインターフェースを備えた非常にコンパクトな真空スイッチです。外部コントロールユニットによって完全にプログラムが可能です。
Login or create account to access all our content and features!
Features
- IO-Linkマスターに接続した場合はIO-Link通信、標準IO-ブロックに接続した場合はデジタル出力。
- LEDによる動作・状態表示
- ヒステリシス調節可能
- 単一出力"
General
材質
CuZn , PC
温度, 最小.
-10 - 60 °C
重量, 最小.
20 g
Mechanical data
運動範囲/ストローク
1.5 mm
振動 抵抗 (2 hours in XYZ direction)
10-55 Hz
Electrical data
ケーブル仕様
M8, 4-pin
電流, 消費
20 mA
電流, 最大.
250 mA
ディスプレイ
LED status indicator
高-電圧 抵抗 (VAC)
1000 VAC
湿度, 最小.
10 - 90 % RH
500 VDC における絶縁
100 MΩ
安全分類
IP65
供給 電圧, 最小.
11 - 30 VDC
Performance
供給 圧力 (Max)
0.3 MPa
Signal function
シグナルレンジ, 最小.
-100 - 100 -kPa
Pneumatic data
バルブ 機能
PNP NO/NC
Dimensional drawings
This activity requires login. Please login or register to receive the full benefits of piab.com.