Item number: S.MX
Suction Cup MX family
最新のサクションカップ。数多くのワークに対応します。主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界のアプリケーションに適します。様々な表面に対して優れたグリップ力を発揮します。サイズ:直径35~65mmの5つのサイズで展開されます。取扱いが難しいバッグ、パウチ、段ボール箱、再生資源などのピッキングに優れた能力を発揮します。...
Read more
Login or create account to access all our content and features!
Features
- 物流、倉庫、eコマース、リサイクルアプリケーションに適しています。
- 様々な種類のワークのピッキングに対応します。
- 様々な表面に対して優れたグリップ力を発揮します。
- 取扱いが難しいバッグ、パウチ、段ボール箱、再生資源などのピッキングに優れた能力を発揮します。
- カップは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたDuraflex®製です。
- この材質は、弾性記憶に優れ、吸着痕を防止します。
- 構成するには、Piabのサクションカップ用コンフィグレーターをご利用ください。
物流・倉庫
- ビンピッキング/ランダムビンピッキング
製薬
General
材質
ポリウレタン (PU)
サクションカップモデル
MX
Dimension
Outer diameter, min. | mm
25,35,42,50,57,65
Material
名称
Polyurethane (PU60)
色
Blue
Temperature
50 - 122 °F
硬さ
60 °Shore A
Material resistance
アルコール
n/a
濃酸
+
エタノール
+
加水分解
+
メタノール
-
油
+++
酸化
-
石油
+
摩耗抵抗
+++
+++