OVM PRO 3Dに関するライブウェビナーセッションにぜひご参加ください
登壇者:Josef Karbassi(事業開発担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント)
および Johnny Skargersjö(シニア・アプリケーション・エンジニア)
開催日時:6月17日 午前9時および午後5時(CET)


新製品 : piCLASSIC™ Neo
Piabの多段式COAX®技術を採用した、コンパクトかつ構成自在な真空ポンプです。信頼性の高い性能、メンテナンスの容易さ、省エネ運転で、サステナブルな製造現場の実現に貢献します。
あらゆる産業に対応するスマートな自動化
Piabは世界中の様々な業界に、生産性と持続可能性を高める効率的な真空技術を提供します。
自動化を支える革新的な製品
当社の真空技術により、精密なハンドリング、効率的な搬送、自動化システム全体でのインテリジェントな連携が可能になります。
お客様の用途に合った製品を見つけてください。
Piabは、先進技術やイノベーション、そして未来の製品開発に注力し、現在だけでなく将来の課題解決もお手伝いします。お客様の次なる自動化への一歩を、私たちがサポート致します。お気軽にご相談ください。


独自の真空システムを設計する
OVM Pro 3Dは、物理的な導入前に仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、最適化できるツールです。Piabの豊富な真空ポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティング、アクセサリーを活用して、ログインして独自のアプリケーションを作成しましょう。
今後のイベント
最新ニュース
Product news
2026/05/26
piFLOWc21のご紹介 – コンパクトな316Lバキュームコンベア
piFLOW®ファミリーに、新しく小型のメンバーが加わりました。piFLOWc21は、小規模バッチ、狭いスペース、そしてOEM装置へのシームレスな統合のために設計されています。

Product news
2026/05/26
Piabは繊細なワークを優しく扱える食品適合ソフトグリッパー「piSOFTGRIP® 40‑3」を発売します
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Product news
2026/05/26
ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表
ピアブは、過酷な粉末および粒体アプリケーションの空気式バキュームコンベア専用に開発された、新しい構成可能な真空エジェクターポンプ、piEVOを発表します。piEVOは、応答が速く信頼性の高い真空発生を実現し、計画外の停止を減らして安定した一貫性のある搬送の確保をサポートします。

登録する
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。