Versatilità e produttività
Una ventosa modulare compatibile con la maggior parte delle macchine, che può essere ottimizzata per la manipolazione di qualsiasi materiale. piGRIP® dispone di sei differenti versioni di labbro, ottimizzati per diversi oggetti da manipolare, per garantire una corretta durezza / delicatezza, con una adeguata capacità di tenuta sul materiale. La combinazione dei robusti soffietti piGRIP® conferisce una sufficiente stabilità, in grado di sopportare rapide accelerazioni ed elevate velocità di sollevamento se confrontate alle ventose tradizionali.
Con le ventose tradizionali a singola durezza, dove il labbro ed i soffietti sono realizzati nello stesso materiale, è necessario trovare sempre un compromesso tra capacità di presa e velocità di manipolazione della macchina. Quella è ormai storia: utilizzando piGRIP®, la Piab lancia l’ultima efficiente innovazione nell’ambito dell’automazione.

Labbro per sacchetti piGRIP®
Il nuovo labbro per sacchetti in combinazione con il rigido e robusto soffietto piGRIP® permette la manipolazione di sacchetti con accelerazioni e velocità mai usate prima su macchine automatiche. Oltre ai sacchetti regolari in plastica per alimenti secchi (es. patatine) e sacchetti contenenti liquidi, le nuove ventose piGRIP® sono state studiate per buste contenenti sostanze/alimenti secchi o liquidi. Questa è l'ultima soluzione per evitare la caduta dei sacchetti manipolati e per spostare i limiti della capacità produttiva.

- Materiali risponedenti alle normative FDA e quindi compatibili con l'industria alimentare.
- Separabile e riciclabile al 100% che contribuisce ad una soluzione ecocompatibile e ad un programma di smaltimento sostenibile, in opposizione rispetto alle ventose in materuiale come il PVC.
- Può essere utilizzata in applicazioni ad alta temperatura come nello stampaggio ad iniezione con l'opzione di materiale esente da silicone e da sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice (PWIS)..
Rassegna stampa – Labbro per sacchetti piGRIP®
Catalogo online
Configura il piGRIP®
Documentazione