Trasporto polveri e granuli

Trasporto poveri/granuli

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri. Ovviamente, capacità di trasporto e distanza, sono in stretta ...

Mulini/setacci/miscelatori/riempimento mescolatori

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri. Ovviamente, capacità di trasporto e distanza, sono in stretta ...

Compresse/prodotti fragili

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare granuli con dimensioni fino a 50 mm. Il trasporto di prodotti fragili richiede una maggiore attenzione al fine di assicurare la qualità del prodotto. Per questo tipo di applicazioni ...

Form-fill-seal orizzontale

La vera prima fase del processo di confezionamento richiede il caricamento del prodotto su una tramoggia o un’area di raccolta. I trasportatori in depressione trasferiscono il materiale che deve essere confezionato all’interno della tramoggia che fluendo per caduta gravitazionale raggiunge la zona dove viene creato e saldato il sacchetto ...

Scarico Big Bag

L’applicazione consiste nel trasferire il materiale dal Big Bag alla linea di trasporto. In questo caso si utilizzano degli adattatori di alimentazione con interfaccia universale idonea a collegarsi al sistema di scarico del Big Bag. L’adattatore di alimentazione è stato progettato per ottimizzare il flusso del materiale all’interno ...

Trasferimento piccoli prodotti

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di piccoli prodotti mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare particolari e granuli con dimensioni fino a 50 mm. La capacità di trasporto e la distanza dipendono dalle caratteristiche del prodotto e, spesso, è consigliabile eseguire un test di ...

Applicazioni in atmosfera esplosiva

Il trasporto di polveri e granuli può, in alcuni casi, generare una miscela povere/aria esplosiva. Per eliminare il rischio di esplosioni da polvere, Piab soddisfa gli standard internazionali ATEX. Questo prevede di rimuovere tutte le sorgenti di innesco del sistema come l’elettricità e le cariche elettrostatiche. Quando si trasportano ...

Applicazioni in ambiente igienico

I trasportatori in depressione Piab sono stati realizzati per soddisfare i più restrittivi standard igienici internazionali ottenendo la certificazione 3-A e FDA (Food and Drug Administration). I conveyor Piab sono stati sviluppati in accordo con le norme USDA e rispondono alla domanda dell’industria alimentare, casearia e farmaceutica. ...

Applicazioni personalizzate

Per soddisfare progetti speciali dove è richiesta una personalizzazione del sistema, utilizziamo la nostra rete globale di ingegneri. La Piab offre una pluriennale esperienza in progetti personalizzati con alcune centinaia di impianti realizzati. Abbiamo sviluppato e testato soluzioni per tutte le industrie, trasportando polveri, granuli ...

Ambiente lavorativo

Il trasporto in depressione è un’eccellente soluzione alternativa alle operazioni di carico e sollevamento manuale, o a dispositivi tipo nastri trasportatori meccanici quando entra in gioco l’ambiente lavorativo. I dispositivi Piab eliminano le operazioni manuali, riducendo considerevolmente le operazioni di manutenzione ed il rischio di ...

Riempimento fusti/sacchi

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri. Ovviamente, capacità di trasporto e distanza, sono in stretta ...

Trasporto polveri pericolose

Il trasporto di polveri pericolose prevede l’uso di un sistema completamente chiuso che eviti le perdite di prodotto. Il trasportatore in depressione Piab, operando con una pressione negativa, elude eventuali contaminazioni dell’ambiente di lavoro anche in presenza di piccole perdite di prodotto. Il dispositivo può essere lavato prima di ...

Verniciatura/vernice protettiva

Gli stabilimenti produttivi automotive dispongono di un’area di lavoro destinata alla verniciatura delle auto e delle sue parti componenti. I trasportatori in depressione vengono utilizzati per trasferire le polveri di verniciatura ad un grosso serbatoio di miscelazione. Dal serbatoio, la polvere viene immessa alle pistole a spruzzo che ...

Stampaggio ad iniezione/trasporto granuli

Il metodo principale per lo stampaggio plastico di componenti per auto è quello ad iniezione. Il vuoto viene utilizzato prima per il trasporto dei granulati plastici all’interno dei contenitori. I granulati plastici, vengono quindi riscaldati e immessi ad alta pressione all’interno della cavità dello stampo. Il particolare viene quindi a ...

Pressofusione

La pressofusione è un processo ampiamente utilizzato per la produzione di svariate parti e componenti nell’area automotive. Il basamento dei motori ne è un esempio. Durante il processo di pressofusione il vuoto può essere utilizzato per il trasporto del particolare all’interno dello stampo, per il trasporto della sabbia contenuta nella ...