Le macchine formatrici di imballi, sono state ideate per realizzare contenitori partendo da fogli piani di cartone fustellato o materiale simile. Il vuoto è utilizzato in maniera estensiva per la manipolazione dei fogli durante le varie fasi del processo produttivo. Inizialmente il foglio di cartone fustellato si trova impilato in un magazzino, tenuto in posizione da guide o staffe mobili. Il prelievo del foglio viene eseguito mediante l’uso di pompe a vuoto e ventose. Questa azione avviene mediante l’uso di organi di presa inversa o rotativa.
Vantaggi con Piab
- Ridotto consumo energetico con la tecnologia COAX®
- Presa veloce e garantita grazie all’elevato flusso iniziale delle pompe a vuoto Piab
- Elevata velocità della macchina mediante l’uso di ventose dotate di labbro soffice e soffietto lungo estremamente robusto.