Ventose / grippers

L'utilizzo di ventose consente di accedere ad una tecnica di sollevamento che include molteplici possibilità. Si possono per esempio, manipolare pannelli o piastre di cemento, aprire sacchetti, prelevare componenti elettronici, etichette e bloccare oggetti di ogni genere. Ma, ogni singola applicazione richiede il componente idoneo. La Piab, dispone di una tra le maggiori gamme di ventose a livello mondiale e quindi è in grado di fornire il componente ideale per la soluzione specifica. Ogni vostra richiesta sarà oggetto della nostra massima attenzione. Noi saremo i Vostri partner per qualunque necessità.

 

Ventose modulari piGRIP®

Migliaia di ventose pronte per migliorare la Vostra macchina. Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ...

DURAFLEX® a singola durezza

Ventosa flessibile con elevata resistenza all'usura Antialone e priva di silicone

DURAFLEX® a doppia durezza

Venstosa flessibile dalla grande stabilità e durata Alta resistenza all'usura, senza riduzione delle performance di presa Antialone e priva di silicone

DURAFLEX® ad elevato attrito

Ventosa flessibile dalla grande stabilità e durata Eccezionale attrito su superfici unte Elevata resistenza all’usura; la normale usura nondiminuisce le caratteristiche di attrito Antialone e priva di silicone

DURAFLEX® per film plastico

Ventosa flessibile dalla grande stabilità e durata BL-3P; Soffietto stabile flessibile con labbromorbido ad elevata capacità sigillante

Silicone / Silicone conduttivo / Rilevabile

Ampio range di temperatura di lavoro I modelli di taglia ridotta sono disponibilianche in silicone antistatico

Silicone per film plastico

Ampio range di temperatura di lavoro BL-2; Sacchetti semplici BL-4; Sacchetti con contenuto fragile e alimenti BL-5; Sacchetti di liquidi e alimenti surgelati U-3; Apertura sacchetti

Nitrile-PVC & cloroprene

Resistenti all’olio, al petrolio, all’ozono Ventose in materiale tradizionale per usigenerici

Poliuretano termoplastico (TPU)

Ventose antialone molto rigide con elevata resistenza all'usura

Gomma Nitrilica Idrogenata (HNBR)

Alta resistenza all'usura Ampio range della temperatura di lavoro, antialone e resistente agli olii