Nell’industria generale capita spesso di trasportare polveri abrasive che richiedono impianti speciali. I conveyor Piab sono costruiti in ASTM 304 per resistere all’usura. I conveyor Piab sono conformi alle norme ATEX per le polveri.
Standard di qualità Piab
Applicazioni tipiche
- Trasporto di polveri e granuli
- Formatura, riempimento e sigillatura
- Riempimento e svuotamento big-bag
- Riempimento e svuotamento fusti e sacchi
- Applicazioni in atmosfera esplosiva
piFLOW™i - Basic
 |
Questo è un conveyor base, ampiamente utilizzato nell’industria generale e talvolta anche nell’industria chimica. Dispone di un’elevata portata pur avendo dimensioni ridotte. Questo conveyor viene spesso utilizzato come alternativa ai tradizionali trasportatori meccanici quando occorre eliminare polverosità o ridurre la manutenzione. Un altro vantaggio è che la pompa di cui è dotata si basa sulla tecnologia COAX® che è il metodo più efficiente per produrre il vuoto. Capacità di trasporto fino a 4 ton/h.
- Tecnologia brevettata COAX®
- ASTM 304
- Facile da istallare
- Facile da usare
- Conforme ATEX polveri
- Filtro e guarnizioni antistatici
- Soluzione ideale quando non sono necessari alti standard di igiene, es. FDA
|