ATEX Conveyor

Da quando esistono speciali normative di sicurezza per i dispositivi che operano in atmosfere potenzialmente esplosive, l' Unione Euoropea le ha chiamate ATEX. ATEX è l'acronimo di Atmosphère Explosible. I dispositivi che sono certificati  secondo le direttive ATEX 94/9/EC devono essere progettati in modo che non causino esplosioni durante l'uso.

Piab offre conveyor per applicazioni ATEX. Questi conveyor sono esaminati secondo le normative ATEX da un ente esterno. Piab ha un sistema di gestione qualità che rispetta pienamente gli alti standard richiesti dall'ATEX.

I conveyor sono comformi all'utilizzo nelle seguenti zone classificate ATEX per polveri: zona 21 e 22 esternamente e zona 20 internamente.

I conveyor Piab che sono stati classificati per un uso in atmosfera esplosiva hanno delle speciali caratteristiche.

  • Tutte le guarinizioni/parti in gomma collocate tra parti metalliche sono realizzate in materiali conduttivi
  • Tutte le grosse parti in plastica sono realizzate in materiali conduttivi
  • Sono ulitlizzate solo le varianti conduttive dei filtri e dei coni fluidificanti.

Un conveyor certificato ATEX è consegnato con la dichiarazione CE di conformità e marcatura CE, che indica chiaramente la classificazione ATEX e contiene il simbolo EX.