Il vuoto viene utilizzato con notevole vantaggio per il trasporto di prodotti in polvere attraverso una linea di tubi dedicata. I sistemi per il trasporto in depressione Piab sono costituiti da robusti componenti di elevata qualità. Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni che siano in grado di aiutare i clienti ad incrementare la loro produttività.
I cicli produttivi legati a prodotti alimentari, farmaceutici e chimici richiedono il più alto grado possibile di sicurezza ed igiene. I vacuum conveyor Piab appartenenti alla serie C sono stati sviluppati in risposta alle severe regolamentazioni di sicurezza operativa ed igiene delle industrie alimentari, farmaceutiche e chimiche.
Seminario sul Vacuum conveyor
 |
Questo seminario fornisce una panoramica sulle parti principali di un sistema di trasporto Piab. L'analisi inizia dalla parte alta del conveyor (pompa) e finisce alla base (unità di scarico).
Mostra seminario (E' necessario aver istallato Adobe Flash player)
|
Standard di qualità Piab
 |
Piab offre soluzioni idonee per applicazioni in ambiente ATEX. Questi trasportatori in depressione sono stati esaminati da un ente certificatore esterno in accordo con le specifiche ATEX. Lo standard qualitativo Piab adempie appieno alle direttive necessarie per poter ottenere questo tipo di certificazione.
Una necessaria regolamentazione speciale in tema di sicurezza a favore degli operatori che utilizzano attrezzature in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, la EU ha emanato una nuova legislazione chiamata direttiva ATEX. Tali attrezzature, certificate seguendo la direttiva 94/9/EC devo essere progettate in modo tale da non poter causare esplosioni durante il loro uso.
I conveyor rispettano completamente le norme ATEX per le polveri nelle zone seguenti: zona 21 e 22 esterna, zona 20 interna.
I conveyor Piab che sono classificati per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva hanno caratteristiche specifiche.
- Tutte le guarnizioni/parti in gomma contenute tra le parti metalliche della macchina sono in materiali dissipativi (antistatico).
- Tutte le parti in plastica più grandi sono in materiali dissipativi (antistatico).
- Come conseguenza di questo, solo varianti antistatiche di filtri e coni di fluidificazione vengono utilizzati.
Un conveyor certificato ATEX viene consegnato con dichiarazione e marcatura di conformità CE che indica la classificazione ATEX e contiene il simbolo EX. EX II 1/2 D c +80°C 0ºC <= Ta <= 60ºC
|
 |
La Food and Drug Administration (FDA) Americana rilascia il Codice di Regolamentazione Federale che specifica quali sono i materiali che possono venire a contatto con le sostanze alimentari e farmaceutiche. I componenti costituenti trasportatori in depressione Piab serie C ed UC soddisfano integralmente i requisiti FDA. |
 |
Uno degli obbiettivi dello United States Department of Agriculture (USDA) è quello di assicurarsi circa la qualità dei prodotti alimentari e la sicurezza dei consumatori. USDA controlla ed approva i processi di produzione casearia. Piab, dispone di una serie di trasportatori in depressione che rispetta i requisiti di igiene e sanità richiesti da USDA. |