PVBS 3

Il Dispositivo Aspirante & Soffiante PVBS 3 Piab, è stato progettato per incrementare la produttività delle macchine da stampa. Questa soluzione migliora considerevolmente l’ambiente di lavoro delle tipografie, riducendone il consumo di energia. E’ un sistema decentralizzato costituito da pompe che controllano ogni singola applicazione dalla macchina da stampa. Questo garantisce il corretto livello di vuoto e soffio su ogni specifica funzione ed allo stesso tempo riduce i consumi di energia. Il sistema utilizza infatti solamente l’energia necessaria a raggiungere i livelli di vuoto e soffio richiesti.

Il PVBS 3 è composto da moduli di vuoto e soffio, da un’unità elettronica di controllo e da un’interfaccia per la gestione da parte dell’operatore. I moduli pompa consistono in unità P6010 e P6040, e sono tutti dotati di eiettori multistadio COAX®. Questa tipologia di pompe è più compatta, efficiente ed affidabile di ogni altro tipo di eiettore, e la sue ridotte dimensioni permettono di realizzare sistemi modulari e flessibili in modo da ottimizzare le caratteristiche.

Pompe per vuoto e soffio

Usando eiettori ad aria compressa in luogo delle tradizionali pompe per vuoto elettromeccaniche, il sistema non genera calore nel punto di utilizzo. La fonte che genera calore viene rimossa dall’ambiente di stampa e confinata nella sala compressori. Questa soluzione, facilita l’istallazione dei dispositivi di recupero del calore che ...

Controlli elettronici e accessori

La parte elettronica converte i segnali e li invia ai regolatori di pressione montati sui moduli pompa, posizionati il più possibile vicino all’utenza. Il montaggio vicino al punto di utilizzo riduce le perdite nelle tubazioni del vuoto e del soffio. Grazie ad un monitor touch screen l’operatore può facilmente regolare ogni singola ...