Pompe a vuoto/generatori di vuoto

La tecnologia COAX® brevettata da Piab è una piattaforma derivante dalla precedente tecnologia multistadi.

COAX® è in grado di garantire eccellenti risultati sia ad alta che a bassa pressione di rete ed è ideale per quelle situazioni dove la pressione di alimentazione può risultare scarsa o fluttuante. Le pompe che utilizzano la tecnologia COAX® possono operare in un range di pressione compreso tra 0,17 e 0,60 MPa.

Eiettore multistadio

Le pompe a vuoto Piab utilizzano eiettori multistadio - una tecnologia brevettata da Piab nel 1973. Queste pompe a vuoto sono state progettate per fornire un grande flusso d'aria, abbinato ad un vuoto massimo elevato, pur mantenendo ridotti i consumi energetici. Le pompe Piab non hanno parti mobili soggette a vibrazione o ad usura. per cui sono molto affidabili e silenziose.

 

 

Piccolo (10 – 180 Nl/min)

Portata a bocca libera

Medio (180 – 1700 Nl/min)

Portata a bocca libera

Grande (101 – 918 m³/h)

Portata a bocca libera