Piab
mappa

Seleziona il tuo paese o regione

Great Britain / Italiano
Seleziona il tuo paese o regione
Choose a region
    Languages
      • Americas
      • Europe / Middle East / Africa
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other...
      • France
      • Germany
      • Great Britain
      • Italy
      • Poland
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • Other...
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other...
      • US English
      • English
      • Español
      • Português
      • 中文 (Chinese)
      • Deutsch
      • Français
      • Italiano
      • 日本語 (Japanese)
      • Polski
      • Svenska
      • Soluzioni

        Sollevamento e bloccaggio Sollevamento e bloccaggio

        Confezionamento Confezionamento

        Trasporto polveri e granuli Trasporto polveri e granuli

        Vuoto di processo Vuoto di processo

        Alimentazione mettifoglio Alimentazione mettifoglio

      • Prodotti

        Ventose / grippers Ventose / grippers

        • Ventose modulari piGRIP®
        • DURAFLEX® a singola durezza
        • DURAFLEX® a doppia durezza
        • DURAFLEX® ad elevato attrito
        • DURAFLEX® per film plastico
        • Altri…

        Pompe a vuoto / generatori di vuoto Pompe a vuoto / generatori di vuoto

        • Piccolo (10 – 180 Nl/min)
        • Medio (180 – 1700 Nl/min)
        • Grande (101 – 918 m³/h)
        • Accessori

        Cartucce di vuoto / integrazione Cartucce di vuoto / integrazione

        • COAX® MICRO
        • COAX® MINI
        • COAX® MIDI

        Abbinamento pompa & gripper Abbinamento pompa & gripper

        • Piccolo (10 – 40 mm)
        • Medio (35 – 110 mm)
        • Grande (50 – 150mm)
        • Accessori

        Controlli ottimizzati Controlli ottimizzati

        • Vacuostati
        • Valvole
        • Regolatori di pressione
        • Energy Saving
        • Piab Cruise Control (PCC)
        • Altri…

        Vacuum Conveyors per trasporto polveri e materie prime Vacuum Conveyors per trasporto polveri e materie prime

        • Farmaceutico – Conveyor C
        • Beni di consumo – Conveyor C
        • Chimico – Conveyor C
        • Industria generale – piFLOW™i
        • ATEX Conveyor
        • Altri…

        End of arm tooling (EOAT) End of arm tooling (EOAT)

        • Piab Modular Automation Tooling (PMAT)

        Vacuum & Blow System Vacuum & Blow System

        • PVBS 3
      • Innovazione

        Circuito di vuoto ecocompatibile

        Tecnologia COAX®

        Ventose DURAFLEX®

        Ventose per la manipolazione di sacchetti

        Vacuum Gripper System - VGS™

        Ottimizzatori energetici

        Vacuum conveyor

        Marchi registrati

        Storia

        • 1951
        • 1968
        • 1970
        • 1972
        • 1975
        • Altri…
      • Centro CAD

      Modalità di ricerca: Puoi cercare facilmente un prodotto usando il codice indentificativo ecc …

      Prodotti trovati

      • Nessun prodotto è stato trovato.

      Documenti trovati

      • Nessun documento è stato trovato.

      Pagine trovate

      • Nessuna pagina è stata trovata.

      Mostra tutti i risultati

      • Start
      • Prodotti
      • Abbinamento pompa & gripper
      • Medio (35 – 110 mm)

      Medio (35 – 110 mm)

      VGS™3010

      VGS™3040

      • Condividi


      Consulta il catalogo elettronico Piab!

      Download manuali

      Documentazione Piab

      • Manuali
      • Brochure
      • Locandine

      Soluzioni

      • Sollevamento e bloccaggio
      • Confezionamento
      • Trasporto polveri e granuli
      • Vuoto di processo
      • Alimentazione mettifoglio

      Prodotti

      • Ventose / grippers
      • Pompe a vuoto / generatori di vuoto
      • Cartucce di vuoto / integrazione
      • Abbinamento pompa & gripper
      • Controlli ottimizzati
      • Vacuum Conveyors per trasporto polveri e materie prime
      • End of arm tooling (EOAT)
      • Vacuum & Blow System

      Innovazione

      • Circuito di vuoto ecocompatibile
      • Tecnologia COAX®
      • Ventose DURAFLEX®
      • Ventose per la manipolazione di sacchetti
      • Vacuum Gripper System - VGS™
      • Ottimizzatori energetici
      • Vacuum conveyor
      • Marchi registrati
      • Storia

      Centro CAD

      Seguici su…

      • PIAB © 2012
      • Contatta Piab
      • Note legali
      • A proposito di Piab
      • Fiere
      • Redazionali pubblicati
      • Success stories
      • Brochure & manuali
      • Extranet login
      Great Britain / Italiano