Seleziona il tuo paese o regione
Modalità di ricerca: Puoi cercare facilmente un prodotto usando il codice indentificativo ecc …
Mostra tutti i risultati
La gamma Piab comprende vacustati induttivi universali, elettromeccanici, pneumatici che sono pretarati oppure regolabili.
Vacuostato pneumatico che emette un segnale di pressione al raggiungimento del livello di vuoto desiderato. Ideale per incrementare la sicurezza e permettere il monitoraggio su sistemi completamente pneumatici come manipolatori ergonomici, ecc.
Vacuostato che emette un segnale elettrico al raggiungimento del livello di vuoto desiderato. Ideale per la connessione seriale con altri sensori per avere un segnale comune per il PLC o BUS-I/O in circuiti di vuoto decentralizzato, tipici in applicazioni con robot.
Vacuostato con transistor integrato che emette un segnale elettrico al raggiungimento del livello di vuoto desiderato. Disponibile in versione con display, uscita analogica, isteresi regolabile, ecc, è consigliato quando è necessaria una misurazione precisa e ripetibile. Da utilizzare nei sistemi di monitoraggio di un impianto.