La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un’elevata portata iniziale. Le cartucce Pi offrono alta affidabilità in caso di bassa pressione di alimentazione o di sua fluttuazione e sono adatte per la manipolazione di oggetti non porosi. Le cartucce Si hanno un’elevata livello portata in relazione al consumo energetico e sono adatte per la manipolazione di oggetti porosi o con superfici che presentano perdite. Le cartuccie Xi sono la scelta ideale per manipolare oggetti quando è richiesto un alto livello di vuoto